Menu Ricerca

Round Round Tube Insert 18.0 mm 3.0 mm 1.5 mm Black LDPE

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 1.5-3.0 mm gauge tubes with a wall thickness.
Codice articolo Essentra :

10450659

Codice articolo precedente:

466582

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3806 €
5000 + 0,3617 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

190,30 €

500 x 0,3806 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 60.0 mm
H 18.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci