Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10418758

Codice articolo precedente:

466573

9048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
3000 - 29999 0,0564 €
30000 + 0,0536 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 3000

Totale ordine:

169,20 €

3000 x 0,0564 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3917400099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci