Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 63.5 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10093207

Codice articolo precedente:

199268

120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 0,9904 €
400 + 0,6696 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

39,62 €

40 x 0,9904 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 63.5 mm
H 20.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci