Menu Ricerca

Rotondo Inserto rotondo per tubi 28.5 mm 18 Nero LDPE - PIR

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10092798

Codice articolo precedente:

199073

8080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,2209 €
4000 + 0,0933 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

88,36 €

400 x 0,2209 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.5 mm
Spessore massimo parete 18.0 mm
Colore Nero
Finitura Lucido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 4
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci