Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi

Gli inserti e i piedini rotondi testurizzati neri sono realizzati in LDPE per adattarsi a tubi con calibro di 1,0-2,5 mm e pareti con spessore.
Codice articolo Essentra :

10338551

Codice articolo precedente:

1298777

432800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,127 €
2000 + 0,0605 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

25,40 €

200 x 0,127 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Tipo Lightweight
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci