Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi

Gli inserti e i piedini rotondi testurizzati neri sono realizzati in LDPE per adattarsi a tubi con calibro di 1,5-2,0 mm e pareti con spessore.
Codice articolo Essentra :

10338506

Codice articolo precedente:

1298772

74400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0739 €
5000 + 0,0352 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

36,95 €

500 x 0,0739 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Tipo Low Profile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci