Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grigio

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10121610

Codice articolo precedente:

111652

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,3473 €
250 - 2499 0,6415 €
2500 - 4999 0,5778 €
5000 + 0,5112 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

33,68 €

25 x 1,3473 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 63.5 mm
H 14.5 mm
Spessore minimo parete 11.0 mm
Spessore massimo parete 20.0 mm
Colore Grigio
Finitura Lucido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci