Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Bianco

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10080009

Codice articolo precedente:

111605

3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,1068 €
1500 + 0,046 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

16,02 €

150 x 0,1068 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci