Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10079461

Codice articolo precedente:

111527

213300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,0762 €
2500 + 0,031 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

19,05 €

250 x 0,0762 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 10.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci