Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Bianco

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10075890

Codice articolo precedente:

111095

1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2808 €
2500 + 0,1337 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

70,20 €

250 x 0,2808 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci