Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10075524

Codice articolo precedente:

111063

13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1949 €
1000 + 0,0925 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

19,49 €

100 x 0,1949 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 30.0 mm
H 12.4 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci