Menu Ricerca

Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo:

111058

878970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,2019 €
1500 + 0,0962 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

30,29 €

150 x 0,2019 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.2 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo Assortimento
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci