Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Giallo

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10120682

Codice articolo precedente:

110797

2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,7602 €
800 + 0,3606 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

60,82 €

80 x 0,7602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 47.6 mm
H 15.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 1.5 mm
Colore Giallo
Finitura Lucido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci