Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Grigio

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10183816

Codice articolo precedente:

085090062003

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 5,5941 €
50 + 3,6221 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

55,94 €

10 x 5,5941 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 90.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Spessore massimo parete 5.0 mm
Colore Grigio
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci