Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Bianco

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10183762

Codice articolo precedente:

085080060303

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,877 €
50 - 999 2,0927 €
1000 + 1,2865 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

38,77 €

10 x 3,877 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 80.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci