Gli inserti rotondi sono utilizzati per rifinire l'estremità dei prodotti tubolari, fornendo un aspetto pulito e gradevole alla vista. Forniscono una base per prevenire graffi e danni quando i prodotti sono in contatto con una superficie.
Materiale: Acciaio Colore: Naturale Codice Serie: SR1554
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3998 € - 2,3645 € | 941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3807 € - 2,0195 € | 1312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7028 € - 4,1937 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1514 € - 2,3139 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare