Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi - finitura cromata

Disponibile

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Gambo scanalato.
  • Inserimento e tenuta facili.
  • Garantiscono una finitura pulita
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità t h Colore Materiale D Tipo Acquista
0,5789 € - 1,5205 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
5.0 mm
Argento
ABS
12.0 mm
0,3109 € - 1,0214 € 1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
16.0 mm
Argento
PE
38.0 mm
0,386 € - 0,8107 € 21518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Argento
PE
18.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
22.0 mm
0,6425 € - 0,8042 € 1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
18.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
25.0 mm
0,2238 € - 0,5078 € 22575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
16.0 mm
Argento
PE
32.0 mm
0,6268 € - 0,7845 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
8.0 mm
Argento
ABS
18.0 mm
0,42 € - 0,7225 € 3983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
16.0 mm
Argento
PE
16.0 mm
0,724 € - 1,5205 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Argento
ABS
10.0 mm
0,4352 € - 0,4729 € 10010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Argento
PE
20.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
5.0 mm
Argento
ABS
20.0 mm
0,221 € - 0,3395 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
8.0 mm
Argento
PE
13.0 mm
0,2611 € - 0,4729 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
15.0 mm
Argento
PE
28.0 mm
0,2238 € - 0,531 € 88480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
16.0 mm
Argento
PE
30.0 mm
0,3634 € - 0,6383 € 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
16.0 mm
Argento
PE
35.0 mm
0,4605 € - 0,9672 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
22.0 mm
Argento
PE
22.0 mm
0,2611 € - 0,322 € 67998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Argento
PE
18.0 mm
0,963 € - 2,0225 € 608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Argento
ABS
30.0 mm
1,3665 € - 2,8698 € 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
40.0 mm
  • di 6
Rotondo Inserto per tubi 12.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288672

Fascia di prezzo
1,5205 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 38.0 mm 1.5 mm Argento PE

10256930

Fascia di prezzo
1,0214 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 10.0 mm Argento PE

10256893

Fascia di prezzo
0,8107 € - 0,386 €

Livelli di giacenza
21518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 22.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288740

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288702

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10288788

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.5 mm Argento PE

10254547

Fascia di prezzo
0,5078 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
22575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10435403

Fascia di prezzo
0,7845 € - 0,6268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 16.0 mm 1.5 mm Argento PE

10254066

Fascia di prezzo
0,7225 € - 0,42 €

Livelli di giacenza
3983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 10.0 mm Argento ABS

10288665

Fascia di prezzo
1,5205 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 10.0 mm Argento PE

10256947

Fascia di prezzo
0,4729 € - 0,4352 €

Livelli di giacenza
10010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 20.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10288733

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 13.0 mm 1.5 mm Argento PE

10256916

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 15.0 mm Argento PE

10254530

Fascia di prezzo
0,4729 € - 0,2611 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 30.0 mm 1.5 mm Argento PE

10254042

Fascia di prezzo
0,531 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
88480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 35.0 mm 1.5 mm Argento PE

10254059

Fascia di prezzo
0,6383 € - 0,3634 €

Livelli di giacenza
7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 22.0 mm Argento PE

10256909

Fascia di prezzo
0,9672 € - 0,4605 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm Argento PE

10254523

Fascia di prezzo
0,322 € - 0,2611 €

Livelli di giacenza
67998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 30.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10288818

Fascia di prezzo
2,0225 € - 0,963 €

Livelli di giacenza
608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288894

Fascia di prezzo
2,8698 € - 1,3665 €

Livelli di giacenza
458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento