Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Cromato scuro, Argento cromato, Argento Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2676 € - 0,4848 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4721 € - 0,9914 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4461 € - 0,4848 € | 10620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5934 € - 1,5585 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,66 € - 0,8243 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,66 € - 1,731 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6585 € - 0,8243 € | 1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8243 € - 1,731 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6425 € - 0,8041 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8243 € - 1,731 € | 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0395 € - 2,424 € | 1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1543 € - 2,424 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6869 € - 0,8582 € | 1190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,66 € - 0,8243 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9871 € - 2,073 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4007 € - 2,9415 € | 2284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7421 € - 1,5585 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8243 € - 1,731 € | 1158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7747 € - 0,9106 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8767 € - 1,031 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm