Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi con testa a cupola PCR

Disponibile

Questa serie di inserti per tubi rotondi presenta un design a testa a cupola, ideale per applicazioni in cui l'aspetto estetico è importante. La finitura liscia offre una soluzione accattivante sia per l'arredamento che per gli usi industriali. Proteggono le estremità dei tubi rotondi dagli agenti esterni e dai bordi taglienti. Questi inserti fungono da ammortizzatori e da tappi protettivi. L'usura viene ridotta prevenendo l'ingresso di polvere, umidità e detriti nel profilo del tubo tondo.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H Spessore minimo pannello h Spessore massimo pannello Acquista
0,3133 € - 0,4873 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
0,1401 € - 0,2179 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
0,0829 € - 0,1289 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1468 € - 0,2284 € Richiedi il lead time qui
0,0876 € - 0,1364 € Richiedi il lead time qui
0,2139 € - 0,3328 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
A cupola Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20754020

Fascia di prezzo
0,4873 € - 0,3133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
A cupola Inserto rotondo per tubi 20.0 mm Nero LDPE - PCR

20753993

Fascia di prezzo
0,2179 € - 0,1401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
A cupola Inserto rotondo per tubi 16.0 mm Nero LDPE - PCR

20753979

Fascia di prezzo
0,1289 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
A cupola Inserto rotondo per tubi 22.0 mm Nero LDPE - PCR

20754006

Fascia di prezzo
0,2284 € - 0,1468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
A cupola Inserto rotondo per tubi 18.0 mm Nero LDPE - PCR

20753986

Fascia di prezzo
0,1364 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Colore
    Nero
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
A cupola Inserto rotondo per tubi 25.0 mm Nero LDPE - PCR

20754013

Fascia di prezzo
0,3328 € - 0,2139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm