Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,4922 € - 1,0337 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Grigio
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4207 € - 0,4793 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.0 mm
Blu
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1266 € - 0,2945 € 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,2475 € - 0,5717 € 1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1108 € - 0,1165 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,187 € - 0,3956 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3479 € - 0,7305 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Marrone
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1718 € - 0,3956 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Nero
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,4015 € - 0,924 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
2.0 mm
Nero
76.2 mm
LDPE
4.0 mm
0,0697 € - 0,1695 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
1.0 mm
Bianco
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1842 € - 0,4475 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
1.0 mm
Bianco
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3066 € - 0,5804 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4207 € - 0,4793 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Giallo
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,825 € - 2,4433 € 1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
2.0 mm
Bianco
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,4588 € - 0,9636 € 1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1732 € - 0,3162 € 9847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
1.0 mm
Bianco
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1284 € - 0,2351 € 3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.5 mm
Bianco
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2131 € - 0,3877 € 10783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Grigio
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1359 € - 0,2475 € 927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Grigio
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
6,3876 € - 7,9314 € Richiedi il lead time qui
80 mm
1.5 mm
Nero
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10081037

Fascia di prezzo
1,0337 € - 0,4922 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Blu LDPE - PIR

10081372

Fascia di prezzo
0,4793 € - 0,4207 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10080634

Fascia di prezzo
0,2945 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10080689

Fascia di prezzo
0,5717 € - 0,2475 €

Livelli di giacenza
1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10488348

Fascia di prezzo
0,1165 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10079058

Fascia di prezzo
0,3956 € - 0,187 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Marrone LDPE - PIR

10081389

Fascia di prezzo
0,7305 € - 0,3479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

10079676

Fascia di prezzo
0,3956 € - 0,1718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero LDPE

10079713

Fascia di prezzo
0,924 € - 0,4015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

10080191

Fascia di prezzo
0,1695 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

10080238

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,1842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10081006

Fascia di prezzo
0,5804 € - 0,3066 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Giallo LDPE - PIR

10081341

Fascia di prezzo
0,4793 € - 0,4207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

10080276

Fascia di prezzo
2,4433 € - 0,825 €

Livelli di giacenza
1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10377123

Fascia di prezzo
0,9636 € - 0,4588 €

Livelli di giacenza
1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10181300

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1732 €

Livelli di giacenza
9847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Bianco PE

10181386

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Grigio PE

10181348

Fascia di prezzo
0,3877 € - 0,2131 €

Livelli di giacenza
10783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grigio PE

10181423

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10364215

Fascia di prezzo
7,9314 € - 6,3876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm