Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0525 € - 0,1105 € | 78200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0848 € - 0,1787 € | 20060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1471 € - 0,3089 € | 8123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1993 € - 0,4187 € | 39536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,517 € - 1,0886 € | 1726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,517 € - 1,0886 € | 3952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0757 € - 0,1599 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3066 € - 0,6439 € | 7887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,2009 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1253 € - 0,2642 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1993 € - 0,4187 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1773 € - 0,3956 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1018 € - 0,2145 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0734 € - 0,1695 € | 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.374 in
34.9 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1044 € - 0,22 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5348 € - 1,129 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3836 € - 1,0193 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2351 € - 0,4966 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1069 € - 0,2635 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3657 € - 0,771 € | 5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm