Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,1457 € - 0,2667 € 730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Grigio
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4317 € - 0,9501 € 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,5538 € - 4,7164 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
2.0 mm
Bianco
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,4895 € - 1,0821 € 1068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5486 € - 1,87 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Grigio
60.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4159 € - 0,4159 € 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.5 mm
Bianco
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,6971 € - 1,364 € 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Bianco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,1495 € - 4,4552 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Grigio
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,4895 € - 1,0821 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3932 € - 0,8717 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
1.0 mm
Bianco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,1935 € - 2,6263 € 5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,2004 € - 4,6614 € 16850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,363 € - 0,5898 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
1.5 mm
Grigio
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4317 € - 0,9501 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Bianco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,4163 € - 4,2902 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
1.0 mm
Nero
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4345 € - 0,9556 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,1754 € - 0,1754 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
1.5 mm
Bianco
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,2004 € - 4,6614 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Grigio
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4207 € - 0,9309 € 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.5 mm
Nero
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8607 € - 2,5163 € 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Bianco
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10181454

Fascia di prezzo
0,2667 € - 0,1457 €

Livelli di giacenza
730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10181874

Fascia di prezzo
0,9501 € - 0,4317 €

Livelli di giacenza
447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Bianco PE

10182314

Fascia di prezzo
4,7164 € - 1,5538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10181911

Fascia di prezzo
1,0821 € - 0,4895 €

Livelli di giacenza
1068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10182017

Fascia di prezzo
1,87 € - 0,5486 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Bianco PE

10182352

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco PE

10181942

Fascia di prezzo
1,364 € - 0,6971 €

Livelli di giacenza
307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Grigio PE

10182192

Fascia di prezzo
4,4552 € - 1,1495 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10181904

Fascia di prezzo
1,0821 € - 0,4895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco PE

10181836

Fascia di prezzo
0,8717 € - 0,3932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grigio PE

10182222

Fascia di prezzo
2,6263 € - 1,1935 €

Livelli di giacenza
5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10182277

Fascia di prezzo
4,6614 € - 1,2004 €

Livelli di giacenza
16850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10181751

Fascia di prezzo
0,5898 € - 0,363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco PE

10181867

Fascia di prezzo
0,9501 € - 0,4317 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10182185

Fascia di prezzo
4,2902 € - 1,4163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Nero PE

10181935

Fascia di prezzo
0,9556 € - 0,4345 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Bianco PE

10181973

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10182260

Fascia di prezzo
4,6614 € - 1,2004 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10181799

Fascia di prezzo
0,9309 € - 0,4207 €

Livelli di giacenza
305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Bianco PE

10182239

Fascia di prezzo
2,5163 € - 0,8607 €

Livelli di giacenza
945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm