Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Nero LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10287163

Codice articolo precedente:

498693

2605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 2,1044 €
125 + 1,041 €
Confezione standard: 125

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

52,61 €

25 x 2,1044 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 100.0 mm
B 60.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.5 mm
T2 2.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci