Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm Bianco LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10079928

Codice articolo precedente:

111593

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,7469 €
100 - 999 1,7842 €
1000 + 1,744 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

37,47 €

10 x 3,7469 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Bianco
Finitura Lucido
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci