Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10079362

Codice articolo precedente:

111511

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,3803 €
1500 + 0,165 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

57,05 €

150 x 0,3803 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 40.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci