Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Nero PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10327319

Codice articolo precedente:

057914069903

2052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 13,3617 €
50 + 11,7451 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

133,62 €

10 x 13,3617 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 150.0 mm
B 100.0 mm
h1 7.0 mm
T1 8.0 mm
T2 3.0 mm
Tipo Load Bearing
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci