Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10327234

Codice articolo precedente:

057809069903

424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,349 €
250 - 999 1,0308 €
1000 + 0,8014 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

58,73 €

25 x 2,349 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 100.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Tipo Load Bearing
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci