Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grigio PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10181515

Codice articolo precedente:

057301562003

27984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4936 €
500 - 999 0,3506 €
1000 + 0,2708 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

49,36 €

100 x 0,4936 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 30.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Grigio
Finitura Ruvido
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci