Menu Ricerca

Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

Gli inserti rettangolari leggeri sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta, garantendo una finitura pulita e accattivante.
Codice articolo Essentra :

10257470

Codice articolo precedente:

465474

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1635 €
2500 + 0,1543 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

40,88 €

250 x 0,1635 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 40.0 mm
L1 10.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci