Menu Ricerca

Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

Gli inserti rettangolari leggeri sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta, garantendo una finitura pulita e accattivante.
Codice articolo Essentra :

10257456

Codice articolo precedente:

465472

2816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6156 €
1000 + 0,2209 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

61,56 €

100 x 0,6156 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 50.0 mm
L1 30.0 mm
h 13.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci