Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

Gli inserti rettangolari leggeri sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta, garantendo una finitura pulita e accattivante.
Codice articolo Essentra :

10247006

Codice articolo precedente:

460944

5238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,461 €
2000 + 0,125 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

92,20 €

200 x 0,461 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 40.0 mm
L1 25.0 mm
h 12.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci