Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

Gli inserti rettangolari leggeri sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta, garantendo una finitura pulita e accattivante.
Codice articolo Essentra :

10246962

Codice articolo precedente:

460937

9067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,1683 €
3000 + 0,046 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

50,49 €

300 x 0,1683 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 20.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci