Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

Gli inserti rettangolari leggeri sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta, garantendo una finitura pulita e accattivante.
Codice articolo Essentra :

10246955

Codice articolo precedente:

460936

12540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,1427 €
4000 + 0,0957 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

57,08 €

400 x 0,1427 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 20.0 mm
L1 10.0 mm
h 9.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Codice doganale 3917400099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci