Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,0878 € - 0,1227 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1201 € - 0,2688 € 3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
15.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,194 € - 0,4342 € 52900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
15.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,6284 € - 1,1492 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
4.0 mm
0,0871 € - 0,1215 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
12,8278 € - 20,4634 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
24.5 mm
Nero
PE
Ruvido
5.0 mm
1
0,5155 € - 1,1064 € 2374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
19.2 mm
Nero
PE
Lucido
3.75 mm
1
0,3399 € - 0,5472 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
15.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
2
0,1066 € - 0,2284 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
19.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,2421 € - 0,5086 € 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
19.3 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,0793 € - 0,2064 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,5871 € - 1,2128 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
18.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Lucido
5.0 mm
1
1,6995 € - 3,5691 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
20.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.5 mm
1
0,2506 € - 0,5472 € 2657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
18.9 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,0349 € - 0,0704 € 7582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,1361 € - 0,2858 € 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
19.2 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,0715 € - 0,1058 € 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
2
0,0919 € - 0,1409 € 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
10.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
2
0,2708 € - 0,5573 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
12.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Lucido
2.0 mm
1
0,3011 € - 0,6352 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
  • di 16
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Fascia di prezzo
0,1227 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Fascia di prezzo
0,2688 € - 0,1201 €

Livelli di giacenza
3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257531

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
52900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Fascia di prezzo
1,1492 € - 0,6284 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Fascia di prezzo
20,4634 € - 12,8278 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 19.2 mm 3.8 mm 2.3 mm Black PE

10376997

Fascia di prezzo
1,1064 € - 0,5155 €

Livelli di giacenza
2374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.6 mm
  • T1
    3.8 mm
  • T2
    2.3 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 19.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376928

Fascia di prezzo
0,2284 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 19.3 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376959

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Fascia di prezzo
0,2064 € - 0,0793 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Fascia di prezzo
1,2128 € - 0,5871 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Fascia di prezzo
3,5691 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 18.9 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376966

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
2657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    18.9 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257517

Fascia di prezzo
0,0704 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
7582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376942

Fascia di prezzo
0,2858 € - 0,1361 €

Livelli di giacenza
8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246924

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,0919 €

Livelli di giacenza
14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10092972

Fascia di prezzo
0,5573 € - 0,2708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Fascia di prezzo
0,6352 € - 0,3011 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm