Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2241 € - 0,4735 € | 7976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5596 € - 1,181 € | 11495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,3623 € | 14840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Marrone
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0445 € - 0,0938 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2942 € - 0,5376 € | 15943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1952 € - 0,3561 € | 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4015 € - 0,88 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3685 € - 0,8114 € | 10450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0851 € - 0,2087 € | 3293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,558 € - 1,2336 € | 6127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5948 € - 1,3157 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4163 € - 0,4163 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,2095 € - 4,7163 € | 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,6576 € - 5,6515 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,9295 € - 1,9578 € | 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1199 € - 0,1663 € | 4163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0536 € - 0,1132 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1047 € - 0,2209 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4716 € - 0,7767 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2516 € - 0,5284 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare