Menu Ricerca

Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in TPR.
Codice articolo Essentra :

10126479

Codice articolo precedente:

15018

1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
120 - 1199 0,571 €
1200 + 0,2719 €
Confezione standard: 1200

Ordina a multipli di 120

Totale ordine:

68,52 €

120 x 0,571 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 35.0 mm
h 11.8 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
Materiale (nome esteso) TPE/TPV
Colore Nero
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci