Menu Ricerca

Square Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 3.5 mm Mid Grey PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È bianco e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10181157

Codice articolo precedente:

056090062003

43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 9,3229 €
50 + 7,5216 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

93,23 €

10 x 9,3229 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 90.0 mm
h 25.0 mm
h1 7.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Grigio medio
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci