Menu Ricerca

Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È grigio e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10181133

Codice articolo precedente:

056080062003

511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 5,5136 €
50 + 3,5684 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

55,14 €

10 x 5,5136 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 80.0 mm
h 24.0 mm
h1 8.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Grigio medio
Finitura Ruvido
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci