Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Codice articolo Essentra :

10216217

Codice articolo precedente:

145502569903

18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,8653 €
250 - 999 0,524 €
1000 + 0,3923 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

43,27 €

50 x 0,8653 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 50.0 mm
L1 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci