Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Codice articolo Essentra :

10216026

Codice articolo precedente:

145352069903

2372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3186 €
500 - 999 0,2974 €
1000 + 0,2294 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

79,65 €

250 x 0,3186 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 35.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.5 mm
T1 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci