Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10340806
1348190
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 300 - 2999 | 1,1242 € |
| 3000 + | 0,3724 € |
| L | 0.787 in |
|---|---|
| L | 20.0 mm |
| L1 | 0.591 in |
| L1 | 15.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.047 in |
| T2 | 1.2 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare