Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto ovale è realizzato in polietilene grigio (RAL 7011) con una superficie elettroerosa. Viene utilizzato essenzialmente per proteggere l'estremità corta di un tubo e conferire una finitura all'applicazione.
Codice articolo Essentra :

10080993

Codice articolo precedente:

111786

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 2,7019 €
2500 + 1,2866 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

675,48 €

250 x 2,7019 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Grigio
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci