Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto ovale è realizzato in polietilene bianco con una superficie elettroerosa. Viene utilizzato essenzialmente per proteggere l'estremità corta di un tubo e conferire una finitura all'applicazione.
Codice articolo Essentra :

10080283

Codice articolo precedente:

111632

6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,4223 €
3000 + 0,2011 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

126,69 €

300 x 0,4223 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 0.8 mm
T1 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci