Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,7138 € - 1,5614 € 2125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M10
Nero
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
3,7957 € - 7,6438 € 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
25.4 mm
1.6 mm
0,643 € - 1,3503 € 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
22.0 mm
1.0 mm
0,8327 € - 1,7488 € 2003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,4957 € - 1,2997 € 29320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Acciaio
19.0 mm
1.0 mm
0,66 € - 1,731 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,3285 € - 0,69 € 3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4787 € - 1,0053 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,4815 € - 1,0558 € 4970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,3724 € - 0,7822 € 5826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,871 € - 1,8291 € 4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
0,6246 € - 0,7435 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M8
Nero
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
1,1358 € - 1,5049 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M6
Nero
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
1,5885 € - 2,8197 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
Nero
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,1586 € - 0,339 € 2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6146 € - 0,7733 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M6
Nero
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
4,2092 € - 7,1407 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Lega di alluminio pressofuso
32.0 mm
1.5 mm
0,6161 € - 1,2938 € 84020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
18.0 mm
1.0 mm
0,7605 € - 1,5971 € 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,8639 € - 1,8143 € 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
38.0 mm
1.5 mm
  • di 4
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286586

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,7138 €

Livelli di giacenza
2125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 22.2 mm Acciaio Naturale

10164020

Fascia di prezzo
7,6438 € - 3,7957 €

Livelli di giacenza
205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 22.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291658

Fascia di prezzo
1,3503 € - 0,643 €

Livelli di giacenza
1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291696

Fascia di prezzo
1,7488 € - 0,8327 €

Livelli di giacenza
2003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 19.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291733

Fascia di prezzo
1,2997 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
29320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 32.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291771

Fascia di prezzo
1,731 € - 0,66 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286470

Fascia di prezzo
0,69 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286562

Fascia di prezzo
1,0053 € - 0,4787 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286579

Fascia di prezzo
1,0558 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
4970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286517

Fascia di prezzo
0,7822 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
5826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304754

Fascia di prezzo
1,8291 € - 0,871 €

Livelli di giacenza
4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato Nylon Nero

10252840

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,6246 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252857

Fascia di prezzo
1,5049 € - 1,1358 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252864

Fascia di prezzo
2,8197 € - 1,5885 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato M8 Rotondo 20.0 mm PA Nero

10093368

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Inserto filettato Nylon Nero

10252833

Fascia di prezzo
0,7733 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Lega di alluminio pressofuso

10163900

Fascia di prezzo
7,1407 € - 4,2092 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di alluminio pressofuso
  • Codice doganale
    7616991099
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 18.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291641

Fascia di prezzo
1,2938 € - 0,6161 €

Livelli di giacenza
84020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 32.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291689

Fascia di prezzo
1,5971 € - 0,7605 €

Livelli di giacenza
1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 38.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291726

Fascia di prezzo
1,8143 € - 0,8639 €

Livelli di giacenza
8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero