Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | D | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7138 € - 1,5614 € | 2125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7957 € - 7,6438 € | 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,643 € - 1,3503 € | 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Nero
|
Acciaio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8327 € - 1,7488 € | 2003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4957 € - 1,2997 € | 29520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,66 € - 1,731 € | 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,69 € | 3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,0053 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 1,0558 € | 4970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,7822 € | 5826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,871 € - 1,8291 € | 4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6246 € - 0,7435 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1358 € - 1,5049 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Nero
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5885 € - 2,8197 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Nero
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,339 € | 2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6146 € - 0,7733 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,2092 € - 7,1407 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
Lega di alluminio pressofuso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6161 € - 1,2938 € | 84020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Nero
|
Acciaio
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 1,5971 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8639 € - 1,8143 € | 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm