Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | D | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3597 € - 0,7554 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4206 € - 0,919 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,572 € - 0,7641 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Naturale
|
Acciaio
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,0846 € - 10,2017 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7605 € - 1,5971 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6614 € - 1,3889 € | 109420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6316 € - 1,6596 € | 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6911 € - 1,4514 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8809 € - 1,8499 € | 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6614 € - 1,3889 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Nero
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5523 € - 1,4514 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5183 € - 1,3562 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,718 € - 1,5079 € | 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9857 € - 2,0701 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Naturale
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8639 € - 1,8143 € | 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,4489 € - 7,6754 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
Lega di alluminio pressofuso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6161 € - 1,2938 € | 84040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Nero
|
Acciaio
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,2092 € - 7,1407 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
Lega di alluminio pressofuso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,9398 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9248 € - 1,9422 € | 1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Naturale
|
Acciaio
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm