Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | D | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1586 € - 0,339 € | 2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2481 € - 0,7971 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5885 € - 2,8197 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Nero
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6146 € - 0,7733 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6246 € - 0,7435 € | 10672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1358 € - 1,5049 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Nero
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2117 € - 0,2117 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8299 € - 1,3072 € | 1376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,677 € - 1,065 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 1,5013 € - 2,436 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8512 € - 1,6712 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Nero
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,5045 € - 0,5045 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,7138 € - 1,5614 € | 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,7822 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5552 € - 0,9007 € | 1026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 1,0523 € - 1,8553 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,3529 € - 0,3529 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8738 € - 1,6995 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6359 € - 1,0027 € | 4736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4588 € - 2,3652 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Nero
|
LDPE
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare