Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,6614 € - 1,3889 € 61420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
0,4376 € - 0,919 € 4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,5523 € - 1,4514 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.5 mm
0,9248 € - 1,9422 € 1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,5183 € - 1,3562 € 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Acciaio
22.0 mm
1.0 mm
0,9857 € - 2,0701 € 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,4475 € - 0,9398 € 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
5,0846 € - 10,2017 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
Acciaio
31.7 mm
1.6 mm
0,6614 € - 1,3889 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
0,3824 € - 0,803 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
1,0452 € - 2,195 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
M10
Nero
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,718 € - 1,5079 € 7620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
0,6316 € - 1,6596 € 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
32.0 mm
1.5 mm
0,871 € - 1,8291 € 4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
0,6911 € - 1,4514 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
0,8809 € - 1,8499 € 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
1,0353 € - 2,2693 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M8
Nero
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,2152 € - 2,5519 € 4466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
1,0155 € - 2,8434 € 4628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
0,3597 € - 0,7554 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
  • di 4
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291672

Fascia di prezzo
1,3889 € - 0,6614 €

Livelli di giacenza
61420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286548

Fascia di prezzo
0,919 € - 0,4376 €

Livelli di giacenza
4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 25.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291702

Fascia di prezzo
1,4514 € - 0,5523 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291788

Fascia di prezzo
1,9422 € - 0,9248 €

Livelli di giacenza
1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 22.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291740

Fascia di prezzo
1,3562 € - 0,5183 €

Livelli di giacenza
1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291801

Fascia di prezzo
2,0701 € - 0,9857 €

Livelli di giacenza
1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286555

Fascia di prezzo
0,9398 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 28.5 mm Acciaio Naturale

10164037

Fascia di prezzo
10,2017 € - 5,0846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291665

Fascia di prezzo
1,3889 € - 0,6614 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286494

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286616

Fascia di prezzo
2,195 € - 1,0452 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291764

Fascia di prezzo
1,5079 € - 0,718 €

Livelli di giacenza
7620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 32.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291719

Fascia di prezzo
1,6596 € - 0,6316 €

Livelli di giacenza
1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304754

Fascia di prezzo
1,8291 € - 0,871 €

Livelli di giacenza
4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291757

Fascia di prezzo
1,4514 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
32.0 mm Piedino scorrevole con inserto a molla Acciaio

10291795

Fascia di prezzo
1,8499 € - 0,8809 €

Livelli di giacenza
1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286609

Fascia di prezzo
2,2693 € - 1,0353 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304730

Fascia di prezzo
2,5519 € - 1,2152 €

Livelli di giacenza
4466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304761

Fascia di prezzo
2,8434 € - 1,0155 €

Livelli di giacenza
4628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato 19.0 mm Nero HDPE

10286524

Fascia di prezzo
0,7554 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE