Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,6246 € - 0,7435 € 10672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M8
Nero
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,6146 € - 0,7733 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M6
Nero
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
1,5885 € - 2,8197 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
Nero
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
1,1358 € - 1,5049 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M6
Nero
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
Inserto filettato Nylon Nero

10252840

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,6246 €

Livelli di giacenza
10672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252833

Fascia di prezzo
0,7733 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252864

Fascia di prezzo
2,8197 € - 1,5885 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252857

Fascia di prezzo
1,5049 € - 1,1358 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon