Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | D | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4815 € - 1,0558 € | 4970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,7822 € | 1826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4475 € - 0,9398 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,803 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4376 € - 0,919 € | 4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0452 € - 2,195 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7138 € - 1,5614 € | 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 1,9689 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,69 € | 3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,0053 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8553 € - 1,7962 € | 8875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,7822 € | 5448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0353 € - 2,2693 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4206 € - 0,919 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Nero
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3597 € - 0,7554 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Nero
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare